Publiceer je producten
M Rolgordijn Montageprofiel Kettingbediening/Motorbediening
M Rolgordijn Montageprofiel Kettingbediening/Motorbediening
M Rolgordijn Montageprofiel Kettingbediening/Motorbediening
    erfal

    M Rolgordijn Montageprofiel Kettingbediening/Motorbediening

    4.7 van de 5 sterren4.7(7 reviews)
    Erfal rolgordijnen in de drie maten S - M - XL zijn de ideale en individuele oplossing voor uw project. Of het nu gaat om montage met raamstijlen (S-cassette rolgordijnen), montage op een stijl- en dwarsbalkgevel (M rolgordijnen) of grootschalige zonwering (XL rolgordijnen), u kunt de rolgordijnen voorzien van meer dan 240 stoffen. Kies uit verschillende bevestigingsmethoden zoals basisbeugels, montageprofielen of cassettevarianten. Optioneel kunnen de rolgordijnen worden vervaardigd met zijgeleiding of profielgeleiding (voor betere stofgeleiding en verduistering), en met handmatige (ketting of slinger) of gemotoriseerde bediening. Naast de standaardkleuren kunnen alle aluminium onderdelen ook worden gecoat in RAL Classic kleuren. Of u nu nieuwe kantoren, een zorginstelling, een hotel, een school of een administratief gebouw ontwerpt, Erfal rolgordijnen zijn een klassiek visueel en zonwerend product. Maatbereik:
    Specificatie
    • M - Rolgordijn Montageprofiel Aluminium as 36, 43 of 44 mm (motor) met buisgroef Kettingbedieningselementen in transparant, wit, grijs, zwart of nikkel Alternatieve motorwerking 230V (EOM) Bedieningszijde rechts of links Afdekkappen en eindkappen in wit, grijs of zwart Gepoedercoat aluminium eindprofiel (wit RAL 9016, geanodiseerd zilver of zwart RAL 9005) Zijgeleiding beschikbaar Afmetingen: breedte 40-280 cm, hoogte 35-300 cm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.M_Mounting_Profile
    • Productfamilieroller blinds
    • Productgroepinternal sun shading systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-06-21
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)3000
    • Breedte (mm)2800
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMateriaal
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Jaloezieën
    • IFC-classificatieBouwelement
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_07_72
    • Uniclass 2015-beschrijvingRoller blinds
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelRoller Window Shades
    • OmniClass-nummer23-17 21 13 11
    • OmniClass-titelWindow Blinds
    • CSI UniFormat II-codeD3090
    • CSI UniFormat II-titelOther HVAC Systems & Equipment

    Beschikbaarheid regio

    Europa