Publiceer je producten
Verticale jaloezie Monomatic/Decomatic
Verticale jaloezie Monomatic/Decomatic
Verticale jaloezie Monomatic/Decomatic
Verticale jaloezie Monomatic/Decomatic
    erfal

    Verticale jaloezie Monomatic/Decomatic

    4.4 van de 5 sterren4.4(5 reviews)
    Optimale privacy en bescherming tegen verblinding voor individuele lichtregulering met verticale lamellen. Erfal biedt op maat gemaakte looprails voor uw object, evenals gebogen en hellende systemen voor montage aan het plafond, de muur of in een nis. De bedieningstypes zijn Monomatic voor het draaien en bewegen van de verticale lamellen met een ketting, of trekkoord/draaiketting voor aparte bediening. Kies uit twee lamelbreedtes: 89 mm en 127 mm, met meer dan 160 verschillende stoffen. Er zijn 4 standaardkleuren beschikbaar voor de aluminium bovenrail; alle profielen kunnen ook worden gecoat volgens de RAL Classic-kleuren. Afhankelijk van het bedieningstype zijn breedtes tot 600 cm mogelijk.
    Specificatie
    • Verticale jaloezie Monomatic Eindeloze kettingbediening of bediening met trekkoord/draaiketting Gepoedercoat aluminium railprofiel (wit RAL 9016, zwart RAL 9005, donkerbruin RAL 8077 of zilver geanodiseerd) 40 x 25 mm Bedieningselementen in transparant, wit, grijs of zwart Bevestiging met clips (plafond) of beugelbevestiging (wand), optioneel montageprofiel Lamellen 127 mm of 89 mm Afmetingen: breedte 600 cm (700 cm met trekkoord/draaiketting), hoogte 440 cm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Vertical_blind
    • Productfamilievertical blinds
    • Productgroepinternal sun shading systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-05-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)4400
    • Breedte (mm)6000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMateriaal
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Jaloezieën
    • IFC-classificatieBouwelement
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_07_95
    • Uniclass 2015-beschrijvingVertical blinds
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWindow Shades
    • OmniClass-nummer23-17 21 13 11 13
    • OmniClass-titelVertical Window Blinds
    • CSI UniFormat II-codeD3090
    • CSI UniFormat II-titelOther HVAC Systems & Equipment

    Beschikbaarheid regio

    Europa