Publiceer je producten
XL rolgordijn met basisbeugel, kettingbediening/motorbediening.
XL rolgordijn met basisbeugel, kettingbediening/motorbediening.
XL rolgordijn met basisbeugel, kettingbediening/motorbediening.
    erfal

    XL rolgordijn met basisbeugel, kettingbediening/motorbediening.

    4.0 van de 5 sterren4.0(8 reviews)
    Erfal rolgordijnen in de drie maten S - M - XL zijn de ideale en individuele oplossing voor uw project. Of het nu gaat om montage met raamstijlen (S-cassette rolgordijnen), montage op een stijl- en bovenlichtgevel (M rolgordijnen) of grootschalige zonwering (XL rolgordijnen), u kunt de rolgordijnen voorzien van meer dan 240 stoffen. Kies uit verschillende bevestigingsmethoden zoals basisbeugels, montageprofielen of cassettevarianten. Optioneel kunnen de rolgordijnen worden vervaardigd met zijgeleiding of profielgeleiding (voor betere stofgeleiding en verduistering), en met handmatige (ketting of slinger) of gemotoriseerde bediening. Naast de standaardkleuren kunnen alle aluminium onderdelen ook worden gecoat in RAL Classic kleuren. Of u nu nieuwe kantoren, een zorginstelling, een hotel, een school of een administratief gebouw ontwerpt, Erfal rolgordijnen zijn een klassiek visueel en zonwerend product.
    Specificatie
    • XL - Rolgordijn Basisbeugel Aluminium as 52 of 65 mm met buisgroef Kettingbedieningselementen in transparant, grijs of nikkel Alternatieve motorwerking 230V (EOM) Bedieningszijde rechts of links Afdekkappen en eindkappen in wit of grijs Gepoedercoat aluminium beugelprofiel en eindprofiel (wit RAL 9016 of grijs RAL 9006) Bevestiging beugel (plafond of wand) Zijgeleiding beschikbaar Afmetingen: breedte 40-440 cm, hoogte 35-400 cm, ca. 16 m²
    Technische specificatie
    • Unieke ref.XL_Basic_Brackets
    • Productfamilieroller blinds
    • Productgroepinternal sun shading systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-06-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)4000
    • Breedte (mm)4400
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMateriaal
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Jaloezieën
    • IFC-classificatieBouwelement
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_07_72
    • Uniclass 2015-beschrijvingRoller blinds
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelRoller Window Shades
    • OmniClass-nummer23-17 21 13 11
    • OmniClass-titelWindow Blinds
    • CSI UniFormat II-codeD3090
    • CSI UniFormat II-titelOther HVAC Systems & Equipment

    Beschikbaarheid regio

    Europa