Publiceer je producten
Tork Singlefold/C-fold Hand Towel Dispenser
Tork Singlefold/C-fold Hand Towel Dispenser
Tork Singlefold/C-fold Hand Towel Dispenser

    Tork Singlefold/C-fold Hand Towel Dispenser

    The Tork dispensers for Singlefold and C-fold hand towels are the traditional hand towel system for public environments. • Tork Elevation • Easy to top up: Flexible refilling • Robust design: Suitable for demanding environments • Simple and convenient dispenser: Easy maintenance • Side-opening hood: Easy to refill, up to 2,5 bundles
    Technische specificatie
    • Unieke ref.553008
    • ProductfamilieElevation
    • ProductgroepHand Towel
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-04-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)439
    • Breedte (mm)333
    • Diepte (mm)136
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Secundair materiaalPlastic
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)1.379
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieObject
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 13
    • OmniClass-titelBathroom Tissue Dispensers