Publiceer je producten
Tork OptiCore® 3-Roll Toilet Paper Roll Dispenser Black T11
Tork OptiCore® 3-Roll Toilet Paper Roll Dispenser Black T11
Tork OptiCore® 3-Roll Toilet Paper Roll Dispenser Black T11

    Tork OptiCore® 3-Roll Toilet Paper Roll Dispenser Black T11

    Tork Xpressnap® Drive Thru Napkin Dispenser is the ideal solution for quick service restaurants seeking to speedily serve guests via the drive-thru or take out counter. With Tork Xpressnap® Drive Thru Napkin Dispenser the back-of-house staff can quick and easily dispense multiple napkins, while protecting the stack from dirt and other elements.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.565828
    • ProductfamilieOther
    • ProductgroepMidsize roll
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-04-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)6.31
    • Breedte (inch)14.12
    • Diepte (inch)14.56
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    • Nettogewicht (lbs)3.6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieObject
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
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit