Publiceer je producten
Entropia® Architectural metal profile for wall cladding

Entropia® Architectural metal profile for wall cladding

ENTROPIA® architectural steel profile for wall cladding (7.109.50). Depth of profile 50 mm. Cover width 765 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.

Technische specificatie
  • Unieke ref.entropia_fa
  • ProductfamilieWall cladding
  • ProductgroepMetallic Cladding Profiles for wall
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-10-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)50
  • Breedte (mm)765
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMuren - Buitenmuren