Publiceer je producten
A952 Automatisering voor binnen- en buiten draaideuren
A952 Automatisering voor binnen- en buiten draaideuren
A952 Automatisering voor binnen- en buiten draaideuren
A952 Automatisering voor binnen- en buiten draaideuren
    FAAC

    A952 Automatisering voor binnen- en buiten draaideuren

    FAAC A952 modernste draaideurautomaat voor binnen- & buitendeuren
    Specificatie
    • ÉÉN PRODUCT VOOR ELKE TOEPASSING Dankzij het innovatieve veersysteem kan de A952 eenvoudig worden aangepast aan verschillende installatiebehoeften, zoals duw- en trekfuncties met zowel glij- als knik-arm configuraties. Deze flexibiliteit maakt de A952 ideaal voor uiteenlopende toepassingen, waaronder nooduitgangen, brandwerende deuren, en rookafvoersystemen. De automaat is geschikt voor gebruik in diverse omgevingen zoals onderwijsinstellingen, luchthavens, ziekenhuizen, hotels, woongebouwen en kantoren. STIL, KRACHTIG EN INTELLIGENT De FAAC A952 draaideurautomaat levert fluisterstille, slanke en zeer krachtige prestaties voor zowel binnen- als buitendeuren. Zelfs bij stroomuitval blijft de deur handmatig bedienbaar en zelfsluitend, waardoor optimale veiligheid en betrouwbaarheid gegarandeerd zijn. TOEGANGSGEMAK VOOR U EN UW BEZOEKERS Dankzij de compacte afmetingen van slechts 73x150x715 mm is de A952 perfect voor toepassing in zowel buitengevels als inpandige installaties. De automaat voldoet aan de meest actuele Europese veiligheidsnormen en is getest voor toepassingen bij vluchtroutes en brandwerende deuren. Het innovatieve veersysteem zorgt voor soepele en stille bewegingen, zelfs bij stroomuitval. INDRUKWEKKENDE TECHNISCHE SPECIFICATIES De A952 combineert compacte afmetingen met indrukwekkende prestaties. Ondanks het slanke formaat levert de A952 krachtige ondersteuning voor deuren tot 1600 mm breedte en een gewicht van 450 kg. De veer is getest op meer dan 1.000.000 cycli. Bij stroomuitval blijft de deur handmatig bedienbaar en zelfsluitend, waardoor de veiligheid gewaarborgd blijft.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.FAAC-A952
    • ProductfamilieFAAC
    • ProductgroepSwing Doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-02-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)74
    • Breedte (mm)715
    • Diepte (mm)150
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalExtruded Aluminum
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)12
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Draaideur
    • IFC-classificatieObject
    • Uniclass 2015-codeEF_25_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoors and windows
    • OmniClass-nummer23-17 11 00
    • OmniClass-titelDoors