Publiceer je producten
FAAC JS 48 R Verwijderbaar
FAAC JS 48 R Verwijderbaar
FAAC JS 48 R Verwijderbaar
    FAAC

    FAAC JS 48 R Verwijderbaar

    De bollards van de JS-serie van FAAC zijn ontworpen met als doel de veiligheid te maximaliseren in alle zones die door voertuigen kunnen worden bedreigd. De noodzaak om kwetsbare gebouwen zoals pleinen, markten, voetgangersgebieden en drukbezochte plaatsen te beveiligen, vindt een innovatieve oplossing in de JS-bollards. Een niet-invasieve beveiliging, die niet alleen in staat is om ruimtes en personen te beschermen, maar ook het esthetische aanzicht van de omringende architectuur. De JS-bollards zijn vervaardigd van hoogbestendig staal en kunnen worden bekleed met een personaliseerbare en verwisselbare mantel (patened). De JS-bollards zijn getest volgens de belangrijkste internationale normen om bestand te zijn tegen impact met een vrachtwagen van 7.500 kg met een snelheid van 50 km/u De JS-bollards zijn uitgerust met een beschermende mDure® mantel, het systeem van FAAC (patent pending) dat, in tegenstelling tot de andere bollards op de markt, het mogelijk maakt om de bollard te vernieuwen zonder hoge demontage-en hermontagekosten. Corrosiebestendigheid: Innovatief gebruik van de roestwerende polyamidehars Rilsan® die bescherming tegen corrosie/aantasting en chemische en weersinvloeden garandeert. Eenvoudig onderhoud: De onderdelen zijn ontworpen om onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken. De belangrijkste onderdelen zijn van bovenaf toegankelijk voor inspecties of vervangingen zonder dat de bollard uit de grond gehaald hoeft te worden. Vereenvoudigde installatie: De geïntegreerde hydraulische regeleenheid verlaagt de kosten en vergemakkelijkt de installatie zonder hydraulische leidingen in te hoeven graven.
    Specificatie
    • De bollards van de JS-serie van FAAC zijn ontworpen met als doel de veiligheid te maximaliseren in alle zones die door voertuigen kunnen worden bedreigd. De noodzaak om kwetsbare gebouwen zoals pleinen, markten, voetgangersgebieden en drukbezochte plaatsen te beveiligen, vindt een innovatieve oplossing in de JS-bollards. Een niet-invasieve beveiliging, die niet alleen in staat is om ruimtes en personen te beschermen, maar ook het esthetische aanzicht van de omringende architectuur. De JS-bollards zijn vervaardigd van hoogbestendig staal en kunnen worden bekleed met een personaliseerbare en verwisselbare mantel (patened). De JS-bollards zijn getest volgens de belangrijkste internationale normen om bestand te zijn tegen impact met een vrachtwagen van 7.500 kg met een snelheid van 50 km/u De JS-bollards zijn uitgerust met een beschermende mDure® mantel, het systeem van FAAC (patent pending) dat, in tegenstelling tot de andere bollards op de markt, het mogelijk maakt om de bollard te vernieuwen zonder hoge demontage-en hermontagekosten. Corrosiebestendigheid: Innovatief gebruik van de roestwerende polyamidehars Rilsan® die bescherming tegen corrosie/aantasting en chemische en weersinvloeden garandeert. Eenvoudig onderhoud: De onderdelen zijn ontworpen om onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken. De belangrijkste onderdelen zijn van bovenaf toegankelijk voor inspecties of vervangingen zonder dat de bollard uit de grond gehaald hoeft te worden. Vereenvoudigde installatie: De geïntegreerde hydraulische regeleenheid verlaagt de kosten en vergemakkelijkt de installatie zonder hydraulische leidingen in te hoeven graven.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.FAAC-JS-48-R
    • ProductfamilieFAAC
    • ProductgroepSecurity bollards
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-02-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1000
    • Breedte (mm)275
    • Diepte (mm)275
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)180
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTechniek en infrastructuur - Wegtoebehoren
    • IFC-classificatieObject
    • Uniclass 2015-codePr_20_76_08
    • Uniclass 2015-beschrijvingBollards and impact protectors
    • OmniClass-nummer23-11 29 35
    • OmniClass-titelBollards