Publiceer je producten
FAAC A951 Draaideurautomaat
FAAC A951 Draaideurautomaat
    FAAC

    FAAC A951 Draaideurautomaat

    FAAC A951 extra slanke draaideurautomaat voor binnendeuren
    Specificatie
    • De opvallend slanke draaideurautomatisering FAAC A951 staat voor uitmuntendheid op het gebied van technologie en design. Ontworpen voor binnendeuren met een vleugellengte tussen 700 en 1100 mm en een maximaal gewicht van 100 kg, garandeert de A951 een geruisloos en soepel openen en sluiten, waardoor maximaal comfort in het dagelijks leven wordt geboden.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.FAAC-A951
    • ProductfamilieFAAC
    • ProductgroepSwing Doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-02-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)70
    • Breedte (mm)575
    • Diepte (mm)60
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalExtruded Aluminum
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)7
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Draaideur
    • IFC-classificatieObject
    • Uniclass 2015-codeEF_25_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoors and windows
    • OmniClass-nummer23-17 11 00
    • OmniClass-titelDoors