Publiceer je producten
FAAC J200 F vaste verkeerscontrolepaal
FAAC J200 F vaste verkeerscontrolepaal
    FAAC

    FAAC J200 F vaste verkeerscontrolepaal

    De vaste verkeerscontrolepaal FAAC J200 F vereist geen bekabeling of stroomvoorziening. Vandaar dat het kan toegepast worden voor permanente installaties ter afscherming van voetgangersgebieden of in combinatie met automatische of semi-automatische verkeerscontrolepalen. 1. Geen bekabeling of stroomvoorziening vereist. 2. Eenvoudige installatie met minimale graafwerken. 3. Esthetische vormgeving i.c.m. met andere vaste of automatische verkeers-controlepalen. 4. Eenvoudig in transport, stockage en installatie dankzij het lage productgewicht.
    Specificatie
    • De vaste verkeerscontrolepaal FAAC J200 F vereist geen bekabeling of stroomvoorziening. Vandaar dat het kan toegepast worden voor permanente installaties ter afscherming van voetgangersgebieden of in combinatie met automatische of semi-automatische verkeerscontrolepalen. 1. Geen bekabeling of stroomvoorziening vereist. 2. Eenvoudige installatie met minimale graafwerken. 3. Esthetische vormgeving i.c.m. met andere vaste of automatische verkeers-controlepalen. 4. Eenvoudig in transport, stockage en installatie dankzij het lage productgewicht.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.FAAC-J200-F
    • ProductfamilieFAAC
    • ProductgroepTraffic bollards
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-06-23
    • Editienummer3
    • Hoogte (mm)600
    • Breedte (mm)400
    • Diepte (mm)500
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)35
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTechniek en infrastructuur - Wegtoebehoren
    • IFC-classificatieObject
    • Uniclass 2015-codePr_20_76_08
    • Uniclass 2015-beschrijvingBollards and impact protectors
    • OmniClass-nummer23-11 29 35
    • OmniClass-titelBollards