Publiceer je producten
FAAC J200 HA Verzinkbare verkeerscontrolepaal automatisch
FAAC J200 HA Verzinkbare verkeerscontrolepaal automatisch
FAAC J200 HA Verzinkbare verkeerscontrolepaal automatisch
    FAAC

    FAAC J200 HA Verzinkbare verkeerscontrolepaal automatisch

    De verzinkbare verkeerscontrolepaal FAAC J200HA is bijzonder geschikt voor het regelen van wegverkeer in residentiële woonwijken. De FAAC automatische verzinkbare verkeerspaal J200HA is bijzonder geschikt voor het regelen van autoverkeer in woonwijken d.m.v. een intelligent beheer, met het behoud van de esthetische impact. Hij kan worden geactiveerd via bediening door bevoegd personeel of met automatische programmatie op vooraf bepaalde tijdstippen. 1. Snelle en geluidloze beweging 2. Gestroomlijnd design, configuratie volgens gewenste installatietoebehoren. 3. Eenvoudig in transport, stockage en installatie dankzij het lage productgewicht. 4. Vereenvoudigd onderhoud (mogelijk door één persoon)
    Specificatie
    • De verzinkbare verkeerscontrolepaal FAAC J200HA is bijzonder geschikt voor het regelen van wegverkeer in residentiële woonwijken. De FAAC automatische verzinkbare verkeerspaal J200HA is bijzonder geschikt voor het regelen van autoverkeer in woonwijken d.m.v. een intelligent beheer, met het behoud van de esthetische impact. Hij kan worden geactiveerd via bediening door bevoegd personeel of met automatische programmatie op vooraf bepaalde tijdstippen. 1. Snelle en geluidloze beweging 2. Gestroomlijnd design, configuratie volgens gewenste installatietoebehoren. 3. Eenvoudig in transport, stockage en installatie dankzij het lage productgewicht. 4. Vereenvoudigd onderhoud (mogelijk door één persoon)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.FAAC-J200-HA
    • ProductfamilieFAAC
    • ProductgroepTraffic bollards
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-06-23
    • Editienummer3
    • Hoogte (mm)600
    • Breedte (mm)400
    • Diepte (mm)500
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)90
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTechniek en infrastructuur - Wegtoebehoren
    • IFC-classificatieObject
    • Uniclass 2015-codePr_20_76_08
    • Uniclass 2015-beschrijvingBollards and impact protectors
    • OmniClass-nummer23-11 29 35
    • OmniClass-titelBollards