Publiceer je producten
FAAC J275 F vaste verkeerscontrolepaal
FAAC

FAAC J275 F vaste verkeerscontrolepaal

De vaste verkeerscontrolepaal FAAC J275 F vereist geen bekabeling of stroomvoorziening. Vandaar dat het kan toegepast worden voor permanente installaties ter afscherming van voetgangersgebieden of in combinatie met automatische of semi-automatische verkeerscontrolepalen. 1. Geen bekabeling of stroomvoorziening vereist. 2. Eenvoudige installatie met minimale graafwerken. 3. Esthetische vormgeving i.c.m. met andere vaste of automatische verkeerscontrolepalen.
Specificatie
  • De vaste verkeerscontrolepaal FAAC J275 F vereist geen bekabeling of stroomvoorziening. Vandaar dat het kan toegepast worden voor permanente installaties ter afscherming van voetgangersgebieden of in combinatie met automatische of semi-automatische verkeerscontrolepalen. 1. Geen bekabeling of stroomvoorziening vereist. 2. Eenvoudige installatie met minimale graafwerken. 3. Esthetische vormgeving i.c.m. met andere vaste of automatische verkeerscontrolepalen.
Technische specificatie
  • Unieke ref.FAAC-J275-F
  • ProductfamilieFAAC Simply Automatic
  • ProductgroepTraffic bollards
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-23
  • Editienummer3
  • Hoogte (mm)800
  • Breedte (mm)450
  • Diepte (mm)450
Links
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)38
Classificatie
  • Categorie BIMobjectTechniek en infrastructuur - Wegtoebehoren
  • IFC-classificatieObject
  • Uniclass 2015-codePr_20_76_08_51
  • Uniclass 2015-beschrijvingMetal bollards
  • OmniClass-nummer23-11 29 35
  • OmniClass-titelBollards