Publiceer je producten
FAAC J275 HA 2K 20 Verzinkbare verkeerscontrolepaal
FAAC

FAAC J275 HA 2K 20 Verzinkbare verkeerscontrolepaal

J275 HA 2K 20 AUTOMATISCHE verzonken bollard voor omtrekbeveiliging De Linea J275 2K 20 wordt aangeraden voor de regeling van het voertuigenverkeer en de permanente omtrekbeveiliging van kwetsbare locaties. Deze bollard is in staat om, met de installatie van twee eenheden, een vrachtwagen van 7.500kg bij een snelheid van 50km/h te stoppen. 1. Voorzien voor intensief gebruik 2. Eenvoudig onderhoud (mogelijk door één persoon) 3. Hydraulische eenheid ingebouwd in de verkeerscontrolepaal 4. “Gentle stop”-functie : afremming op de eindeloopschakelaar 5. Getest op manipulatiebestendigheid; beschermd door een gepantserd slot met gecodeerde sleutel (om ongeoorloofde daling te voorkomen) 6. In staat om een vrachtwagen tot 6800kg aan een snelheid tot 50km/h te stoppen, bij installaties met dubbele unit.
Specificatie
  • J275 HA 2K 20 AUTOMATISCHE verzonken bollard voor omtrekbeveiliging De Linea J275 2K 20 wordt aangeraden voor de regeling van het voertuigenverkeer en de permanente omtrekbeveiliging van kwetsbare locaties. Deze bollard is in staat om, met de installatie van twee eenheden, een vrachtwagen van 7.500kg bij een snelheid van 50km/h te stoppen. 1. Voorzien voor intensief gebruik 2. Eenvoudig onderhoud (mogelijk door één persoon) 3. Hydraulische eenheid ingebouwd in de verkeerscontrolepaal 4. “Gentle stop”-functie : afremming op de eindeloopschakelaar 5. Getest op manipulatiebestendigheid; beschermd door een gepantserd slot met gecodeerde sleutel (om ongeoorloofde daling te voorkomen) 6. In staat om een vrachtwagen tot 6800kg aan een snelheid tot 50km/h te stoppen, bij installaties met dubbele unit.
Technische specificatie
  • Unieke ref.FAAC-J275-HA-2K
  • ProductfamilieFAAC Simply Automatic
  • ProductgroepSecurity bollards
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-09-21
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)800
  • Breedte (mm)450
  • Diepte (mm)450
Links
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)160
Classificatie
  • Categorie BIMobjectTechniek en infrastructuur - Wegtoebehoren
  • IFC-classificatieObject
  • Uniclass 2015-codePr_20_76_08_51
  • Uniclass 2015-beschrijvingMetal bollards
  • OmniClass-nummer23-11 29 35
  • OmniClass-titelBollards