Publiceer je producten
FAAC J275 SA verzinkbare verkeerscontrolepaal semi-automatisch
FAAC J275 SA verzinkbare verkeerscontrolepaal semi-automatisch
FAAC J275 SA verzinkbare verkeerscontrolepaal semi-automatisch
FAAC J275 SA verzinkbare verkeerscontrolepaal semi-automatisch
    FAAC

    FAAC J275 SA verzinkbare verkeerscontrolepaal semi-automatisch

    De verzinkbare verkeerscontrolepaal is de oplossing wanneer geen of moeilijke voorzieningen zijn qua stroom. Specifiek voor stadscentra en gebieden waar bekabeling een probleem is. Opwaartse beweging d.m.v. gasaandrijving i.c.m. ontgrendeling via sleutel. Neerwaartse beweging d.m.v. druk met voet op de aandrijving. 1. Geen stroomvoorziening of bekabeling nodig 2. Eenvoudige en veilige bediening dankzij de speciale ontgrendelingssleutel 3. Product met als concept “full option”; bij levering reeds voorzien van de belangrijkste accessoires 4. Vergrendeling in neerwaartse beweging als beveiliging tegen per ongeluk loskomen van de aandrijving. 5. Vereenvoudigd onderhoud
    Specificatie
    • De verzinkbare verkeerscontrolepaal is de oplossing wanneer geen of moeilijke voorzieningen zijn qua stroom. Specifiek voor stadscentra en gebieden waar bekabeling een probleem is. Opwaartse beweging d.m.v. gasaandrijving i.c.m. ontgrendeling via sleutel. Neerwaartse beweging d.m.v. druk met voet op de aandrijving. 1. Geen stroomvoorziening of bekabeling nodig 2. Eenvoudige en veilige bediening dankzij de speciale ontgrendelingssleutel 3. Product met als concept “full option”; bij levering reeds voorzien van de belangrijkste accessoires 4. Vergrendeling in neerwaartse beweging als beveiliging tegen per ongeluk loskomen van de aandrijving. 5. Vereenvoudigd onderhoud
    Technische specificatie
    • Unieke ref.FAAC-J275-SA
    • ProductfamilieFAAC
    • ProductgroepTraffic bollards
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-06-23
    • Editienummer3
    • Hoogte (mm)600
    • Breedte (mm)450
    • Diepte (mm)450
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)125
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTechniek en infrastructuur - Wegtoebehoren
    • IFC-classificatieObject
    • Uniclass 2015-codePr_20_76_08
    • Uniclass 2015-beschrijvingBollards and impact protectors
    • OmniClass-nummer23-11 29 35
    • OmniClass-titelBollards