Unieke ref.: | FAAC-J355-HA-M50-EFO |
---|---|
Fabrikant: | FAAC |
Product familie: | FAAC Simply Automatic |
Product groep: | Automation - Traffic bollard |
Breedte (mm): | 735 |
Hoogte (mm): | 1200 |
Diepte (mm): | 935 |
Publicatiedatum: | 2016-06-23 |
Editie nummer: | 3 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | https://faacbollard.be/ |
---|---|
Installatie instructies: | https://faacbollard.be/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | https://faacbollard.be/ |
Technische beschrijving: | https://faacbollard.be/ |
Instructie video: | https://vimeo.com/161903450 |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/faac/product/faac-j355-ha-m50-efo
Primair materiaal: | Steel |
---|---|
Secundair materiaal: | Stainless steel |
Ontworpen in : | Italy |
Vervaardigd in : | Italy |
Netto gewicht (kg): | 860 |
BIMobject categorie: | Techniek en infrastructuur - Wegtoebehoren |
---|---|
IFC classificatie: | Object |
Uniclass 2015 Code : | Pr_20_76_08 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Bollards and impact protectors |
OmniClass nummer: | 23-11 29 35 |
OmniClass Titel: | Bollards |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Assett Identifier | retractable automatic bollard for perimeter high security application |
Created By | FAAC |
Created On | 2016 |
Description | retractable automatic bollard for perimeter protection |
Name | J355 HA M50 EFO painted steel; J355 HA M50 EFO satin finishing ; J355 HA M50 EFO |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Asset Type | retractable automatic bollard for perimeter high security application |
Code Performance | PAS 68:2013 and IWA 14-1:2013 |
Colour | grey antracite RAL7021 |
Created By | FAAC |
Created On | 2016 |
Description | retractable automatic bollard for perimeter protection |
Features | integrated Hydraulic unit security; Emergency Fast Operation, |
Finish | painted or satin stainless steel |
Manufacturer | www.faacbollard.com |
Material | S355JR EN10210 steel |
Model Reference | 116352: 116382 |
Name | J355 HA M50 EFO painted steel; J355 HA M50 EFO satin finishing ; J355 HA M50 EFO |
Shape | round (cylinder) |
BIMobject®