Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Crio D81A01

Unieke ref.: Crio-D81A01
Fabrikant: Fabbian Illuminazione
Product familie: Crio
Product groep: Pendant
Breedte (mm): 572
Hoogte (mm): 5245
Diepte (mm): 572
Publicatiedatum: 2018-04-19
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (8)

The Crio range consists of hanging lamps for indoor use, in aluminium, either painted in a matt white finish or laminated in natural light-coloured wood or dark ebony. The diffuser is in opaline PMMA (polymethyl-methacrylate). The lamp runs on mains power and is suitable for use with fluorescent bulbs and LED.


Primair materiaal:
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Italy
Vervaardigd in : Italy
Netto gewicht (kg): 6.23

BIMobject categorie: Verlichting - Hangers
IFC classificatie: Light Fixture
UNSPSC naam: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC code: 3911
Uniclass 1.4 Code : L7473
Uniclass 1.4 Beschrijving: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Code : SS-70-80
Uniclass 2.0 Beschrijving: Lighting Systems
Uniclass 2015 Code : Ss_70_80
Uniclass 2015 Beschrijving: Lighting systems
NBS Reference Code : 70-80
NBS Reference Beschrijving: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
OmniClass nummer: 23-35 47 11
OmniClass Titel: Lighting Fixtures