Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

;

Multispot Tooby F32L01

Unieke ref.: Multispot-Tooby-F32L01
Fabrikant: Fabbian Illuminazione
Product familie: Multipot Beluga
Product groep: Pendant
Breedte (mm): 28
Hoogte (mm): 400
Diepte (mm): 28
Publicatiedatum: 2018-04-27
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (8)
The diffusers of the Tooby series, available in 4 lengths of electrical cable, are composed of cylindrical elements in borosilicate glass (Pyrex®) and a cap with an anodised finish, with a ribbed plastic cylindrical element inside to diffuse the light evenly along the entire tube. The lamp runs on mains power and is suitable for use with LED.


Primair materiaal: Glass
Secundair materiaal: Aluminium
Ontworpen in : Italy
Vervaardigd in : Italy
Netto gewicht (kg): 0.15

BIMobject categorie: Verlichting - Hangers
IFC classificatie: Light Fixture
UNSPSC naam: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC code: 3911
Uniclass 1.4 Code : L7473
Uniclass 1.4 Beschrijving: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Code : SS-70-80
Uniclass 2.0 Beschrijving: Lighting Systems
Uniclass 2015 Code : Ss_70_80
Uniclass 2015 Beschrijving: Lighting systems
NBS Reference Code : 70-80
NBS Reference Beschrijving: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
OmniClass nummer: 23-35 47 11
OmniClass Titel: Lighting Fixtures