Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Pivot F39G03

Unieke ref.: Pivot-F39G03
Fabrikant: Fabbian Illuminazione
Product familie: Pivot
Product groep: Wall-Ceiling lamp
Breedte (mm): 1080
Hoogte (mm): 50
Diepte (mm): 40
Publicatiedatum: 2018-04-27
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (10)
The wall and ceiling lamp is designed for indoor use, and are available in white, dark grey or light grey aluminium, the light is directed through the light bars. For this lamp the energy voltage is low (24V dc, LED) and comes with a remote power pack.


Primair materiaal: Aluminium
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Italy
Vervaardigd in : Italy
Netto gewicht (kg): 0.7

BIMobject categorie: Verlichting - Muurmontage
IFC classificatie: Light Fixture
UNSPSC naam: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC code: 3911
Uniclass 1.4 Code : L7473
Uniclass 1.4 Beschrijving: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Code : SS-70-80
Uniclass 2.0 Beschrijving: Lighting Systems
Uniclass 2015 Code : Ss_70_80
Uniclass 2015 Beschrijving: Lighting systems
NBS Reference Code : 70-80
NBS Reference Beschrijving: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
OmniClass nummer: 23-35 47 11
OmniClass Titel: Lighting Fixtures