Publiceer je producten
FalcoAndo dubbelzijdige fietsoverkapping
FalcoAndo dubbelzijdige fietsoverkapping
FalcoAndo dubbelzijdige fietsoverkapping
FalcoAndo dubbelzijdige fietsoverkapping
    Falco

    FalcoAndo dubbelzijdige fietsoverkapping

    De FalcoAndo dubbelzijdige fietsoverkapping biedt optimale ruimtebenutting en is ideaal voor locaties met een hoge fietsparkeercapaciteit. Dankzij het modulaire ontwerp kan de overkapping eenvoudig worden uitgebreid in secties van 3 meter. Het diepe en brede dak biedt uitstekende bescherming tegen regen, terwijl het lichtdoorlatende polycarbonaat dak zorgt voor een natuurlijke lichtinval. De robuuste stalen constructie, gepoedercoat in een gewenste RAL-kleur, garandeert een lange levensduur en voldoet aan de strengste kwaliteitseisen. Een duurzame en functionele oplossing voor gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen.

    Specificatie
      • Materiaal: Stalen frame met polycarbonaat dakplaten
        Afwerking: Gepoedercoat staal (optioneel in RAL-kleur)
        Afmetingen:
      • Lengte: 2898 mm (modulair, uitbreidbaar in vakken van 3 meter)
      • Dakkap: 5000 mm breed
      • Hoogte: 2100/2350 mm
        Belastbaarheid: Geschikt voor gebieden met lage sneeuwbelasting (1,00 kN/m²)
        Bevestiging: Verankering met geïntegreerde montageplaten
        Normen: Voldoet aan NEN-EN 1090-1 voor staalconstructies
        Opties:
      • Verkrijgbaar als dubbelzijdige en enkelzijdige variant
      • Compatibel met Falco-fietsenrekken en dubbellaagse fietsstallingssystemen
      • Beschikbaar in verschillende RAL-kleuren
    Technische specificatie
    • Unieke ref.falcoando-double-sided-cycle-shelter
    • ProductfamilieCycle shelters
    • ProductgroepDouble sided cycle shelters
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-02-25
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalPolycarbonaat
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Bike Racks & Shelters
    • IFC-classificatieCovering
    • Uniclass 2015-codeAc_90_10_77
    • Uniclass 2015-beschrijvingSheltering
    • OmniClass-nummer23-11 29 11 13
    • OmniClass-titelBicycle Shelters