Publiceer je producten
FalcoAndo enkelzijdige fietsoverkapping
FalcoAndo enkelzijdige fietsoverkapping
FalcoAndo enkelzijdige fietsoverkapping
FalcoAndo enkelzijdige fietsoverkapping
    Falco

    FalcoAndo enkelzijdige fietsoverkapping

    De FalcoAndo is een robuuste en stijlvolle fietsoverkapping, ontworpen voor stedelijke omgevingen, openbare ruimtes en commerciële locaties. Dankzij het modulaire systeem is de overkapping eenvoudig uit te breiden, waardoor deze flexibel inzetbaar is voor verschillende parkeercapaciteiten. Het polycarbonaat dak zorgt voor een duurzame en weerbestendige oplossing met optimale lichtdoorlatendheid. De diepe dakconstructie biedt uitstekende bescherming tegen regen, waardoor deze overkapping ideaal is voor duurzame en functionele fietsparkeeroplossingen.

    Specificatie
      • Materiaal: stalen frame met polycarbonaat dakplaten
      • Afwerking: gepoedercoat staal, optioneel in RAL kleur
      • Afmetingen: lengte: 2898 mm(modulair, uitbreidbaar in vakken van 3 meter)
      • Belastbaarheid: geschikt voor gebieden met lage sneeuwbelasting
      • Verkrijgbaar als enkelzijdige en dubbelzijdige variant
      • compatibel met Falco fietsenrekken en Falco etagerekken
    Technische specificatie
    • Unieke ref.falcoando-single-sided-cycle-shelter
    • ProductfamilieCycle shelters
    • ProductgroepSingle sided cycle shelters
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-02-25
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalPolycarbonaat
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Bike Racks & Shelters
    • IFC-classificatieCovering
    • Uniclass 2015-codeAc_90_10_77
    • Uniclass 2015-beschrijvingSheltering

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Denemarken
    Duitsland
    Frankrijk
    Luxemburg
    Nederland
    Verenigd Koninkrijk