Publiceer je producten
FalcoGlory buitenbank zonder rugleuning
FalcoGlory buitenbank zonder rugleuning
FalcoGlory buitenbank zonder rugleuning
FalcoGlory buitenbank zonder rugleuning
FalcoGlory buitenbank zonder rugleuning
FalcoGlory buitenbank zonder rugleuning
FalcoGlory buitenbank zonder rugleuning
    Falco

    FalcoGlory buitenbank zonder rugleuning

    De FalcoGlory buitenbank zonder rugleuning is een robuuste en eigentijdse zitoplossing voor openbare ruimtes, parken, straten en andere buitenomgevingen. De bank is door Falco in Nederland ontworpen en geproduceerd en combineert een sterke stalen draagconstructie met robuuste balken van FSC®-gecertificeerd hardhout.

    De hardhouten balken van 100 x 100 mm geven de FalcoGlory zijn kenmerkende solide uitstraling en zorgen tegelijkertijd voor een comfortabele zitplaats. De buitenbank is verkrijgbaar in lengtes van 1500 mm en 2600 mm. De stalen steunen kunnen optioneel worden gepoedercoat in een standaard RAL-kleur, zodat de bank kan worden afgestemd op de omgeving.

    De FalcoGlory maakt deel uit van een complete serie straatmeubilair, bestaande uit verschillende zitbanken en een bijpassende tafel.

    Specificatie
      • Producttype: Buitenbank zonder rugleuning
      • Toepassing: Buitenruimtes en openbare ruimtes
      • Frame/steunen: Staal
      • Materiaal zitting: FSC®-gecertificeerd hardhout
      • Afmetingen hardhouten balken: 100 x 100 mm
      • Beschikbare lengtes: 1500 mm en 2600 mm
      • Afwerking staal: Verzinkt; optioneel gepoedercoat in een standaard RAL-kleur
      • Afwerking hout: Onbehandeld hardhout
      • Montage: Optioneel leverbaar met prefab betonvoeten (2 per bank)
      • Productserie: FalcoGlory straatmeubilair
      • Ontwerp en productie: Falco, Nederland
    Technische specificatie
    • Unieke ref.falcoglory-bench
    • ProductfamilieOutdoor furniture
    • ProductgroepBenches
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-08-18
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
    • Secundair materiaalHout
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Buitenmeubels
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingStreet and site benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSite Furnishings
    • OmniClass-nummer23-11 29 13 11
    • OmniClass-titelExterior Benches

    Beschikbaarheid regio

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText