De FalcoGlory dubbelzijdige buitenbank met rugleuning is een robuuste zitoplossing voor openbare ruimtes, parken, straten en andere buitenomgevingen. De bank is door Falco in Nederland ontworpen en geproduceerd en combineert een sterke stalen draagconstructie met robuuste balken van FSC®-gecertificeerd hardhout.
De zitting en rugleuning bestaan uit hardhouten balken van 100 x 100 mm, die de FalcoGlory zijn kenmerkende solide uitstraling geven. Dankzij de zitplaatsen aan beide zijden en de centraal geplaatste rugleuningen biedt de bank een efficiënte en comfortabele zitoplossing voor de openbare ruimte. De stalen steunen kunnen optioneel worden gepoedercoat in een standaard RAL-kleur.
De FalcoGlory dubbelzijdige buitenbank heeft een lengte van 1500 mm en maakt deel uit van de FalcoGlory serie straatmeubilair, bestaande uit verschillende zitbanken en een bijpassende tafel.
Beschikbaarheid regio
| Europa |
|---|
België |
Bulgarije |
Denemarken |
Duitsland |
Finland |
Frankrijk |
Hongarije |
Ierland |
Italië |
Luxemburg |
Nederland |
Noorwegen |
Oekraïene |
Oostenrijk |
Polen |
Roemenië |
Slowakije |
Tsjechië |
Verenigd Koninkrijk |
Zweden |
Zwitserland |