Publiceer je producten
FalcoGlory dubbelzijdige buitenbank met rugdeel
FalcoGlory dubbelzijdige buitenbank met rugdeel
FalcoGlory dubbelzijdige buitenbank met rugdeel
FalcoGlory dubbelzijdige buitenbank met rugdeel
    Falco

    FalcoGlory dubbelzijdige buitenbank met rugdeel

    De FalcoGlory dubbelzijdige buitenbank met rugdeel is een robuuste zitoplossing voor openbare ruimtes, parken, straten en andere buitenomgevingen. De bank is door Falco in Nederland ontworpen en geproduceerd en combineert stevige stalen banksteunen met FSC®-gecertificeerde hardhouten balken.

    Het dubbelzijdige ontwerp biedt aan beide zijden zitruimte. Het rugdeel van 1500 mm breed biedt extra ondersteuning zonder over de volledige lengte van de bank door te lopen. De zitting en het rugdeel zijn vervaardigd uit robuuste hardhouten balken van 100 x 100 mm, die de FalcoGlory zijn kenmerkende solide uitstraling geven. De stalen banksteunen kunnen worden gepoedercoat in een standaard RAL-kleur.

    Met een totale lengte van 2600 mm en een zithoogte van 450 mm biedt deze FalcoGlory een robuuste en comfortabele zitoplossing voor uiteenlopende openbare buitenruimtes.

    Specificatie
      • Producttype: Dubbelzijdige buitenbank met rugdeel
      • Toepassing: Buitenruimtes en openbare ruimtes
      • Frame/steunen: Staal
      • Materiaal zitting en rugdeel: FSC®-gecertificeerd hardhout
      • Afmetingen hardhouten balken: 100 x 100 mm
      • Totale lengte: 2600 mm
      • Totale diepte: 980 mm
      • Breedte rugdeel: 1500 mm
      • Zithoogte: 450 mm
      • Afwerking staal: Verzinkt; poedercoating in een standaard RAL-kleur mogelijk
      • Afwerking hout: Onbehandeld hardhout
      • Montage: Twee prefab betonvoeten benodigd
      • Productserie: FalcoGlory straatmeubilair
    Technische specificatie
    • Unieke ref.falcoglory-doublesided-gardenbench--backrest
    • ProductfamilieOutdoor furniture
    • ProductgroepBenches
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-08-20
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
    • Secundair materiaalHout
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Buitenmeubels
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015-beschrijvingBenches
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSite Furnishings
    • OmniClass-nummer23-11 29 00
    • OmniClass-titelSite Furnishings