Publiceer je producten
FalcoGlory buitenbank met rugdeel
FalcoGlory buitenbank met rugdeel
FalcoGlory buitenbank met rugdeel
    Falco

    FalcoGlory buitenbank met rugdeel

    De FalcoGlory buitenbank met rugleuning is een robuuste zitoplossing voor openbare ruimtes, parken, straten en andere buitenomgevingen. De bank is door Falco in Nederland ontworpen en geproduceerd en combineert stevige stalen banksteunen met robuuste balken van FSC®-gecertificeerd hardhout.

    De zitting en rugleuning bestaan uit hardhouten balken van 100 x 100 mm, die de FalcoGlory zijn kenmerkende solide uitstraling geven. De rugleuning is 1500 mm breed, terwijl de totale bank een lengte heeft van 2600 mm. Hierdoor blijft aan beide zijden van de rugleuning extra zitruimte beschikbaar. De stalen banksteunen kunnen worden gepoedercoat in een standaard RAL-kleur.

    De onbehandelde hardhouten delen zijn onderhoudsvrij. Met een zithoogte van 450 mm biedt de FalcoGlory een comfortabele zitplaats en vormt de bank een onderdeel van de complete FalcoGlory serie straatmeubilair.

    Specificatie
      • Producttype: Buitenbank met rugleuning
      • Toepassing: Buitenruimtes en openbare ruimtes
      • Frame/steunen: Staal
      • Materiaal zitting en rugleuning: FSC®-gecertificeerd hardhout
      • Afmetingen hardhouten balken: 100 x 100 mm
      • Totale lengte: 2600 mm
      • Diepte: 591 mm
      • Breedte rugleuning: 1500 mm
      • Zithoogte: 450 mm
      • Afwerking staal: Verzinkt; poedercoating in een standaard RAL-kleur mogelijk
      • Afwerking hout: Onbehandeld hardhout
      • Montage: Twee prefab betonvoeten benodigd
      • Productserie: FalcoGlory straatmeubilair
    Technische specificatie
    • Unieke ref.falcoglory-gardenbench--backrest
    • ProductfamilieOutdoor furniture
    • ProductgroepBenches
    • Publicatiedatum2026-08-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)450
    • Breedte (mm)2600
    • Diepte (mm)591
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
    • Secundair materiaalHout
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Buitenmeubels
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEC012257
    • ETIM-naamBench
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingStreet and site benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSite Furnishings
    • OmniClass-nummer23-11 29 00
    • OmniClass-titelSite Furnishings