De FalcoGlory buitenbank met rugleuning is een robuuste en eigentijdse zitoplossing voor openbare ruimtes, parken, straten en andere buitenomgevingen. De bank is door Falco in Nederland ontworpen en geproduceerd en combineert stevige stalen banksteunen met robuuste balken van FSC®-gecertificeerd hardhout.
De zitting en de rugleuning over de volledige lengte zijn vervaardigd uit hardhouten balken van 100 x 100 mm. Deze geven de FalcoGlory zijn kenmerkende solide uitstraling en zorgen tegelijkertijd voor een comfortabele zitplaats. De buitenbank heeft een totale lengte van 2600 mm en een zithoogte van 450 mm. De stalen banksteunen kunnen worden gepoedercoat in een standaard RAL-kleur.
De onbehandelde hardhouten delen zijn onderhoudsvrij. De bank maakt deel uit van de FalcoGlory serie straatmeubilair, bestaande uit verschillende uitvoeringen van de buitenbank en een bijpassende tafel.
Beschikbaarheid regio
| Europa |
|---|
België |
Bulgarije |
Denemarken |
Duitsland |
Finland |
Frankrijk |
Hongarije |
Ierland |
Italië |
Luxemburg |
Nederland |
Noorwegen |
Oekraïene |
Oostenrijk |
Polen |
Roemenië |
Slowakije |
Tsjechië |
Verenigd Koninkrijk |
Zweden |
Zwitserland |