Publiceer je producten
FalcoHoth enkelzijdige fietsoverkapping
FalcoHoth enkelzijdige fietsoverkapping
FalcoHoth enkelzijdige fietsoverkapping
FalcoHoth enkelzijdige fietsoverkapping
FalcoHoth enkelzijdige fietsoverkapping
FalcoHoth enkelzijdige fietsoverkapping
    Falco

    FalcoHoth enkelzijdige fietsoverkapping

    De FalcoHoth enkelzijdige fietsoverkapping is een robuuste oplossing voor fietsparkeren, speciaal ontwikkeld voor locaties met een hoge sneeuwbelasting. De verzwaarde staalconstructie is berekend op een maximale sneeuwbelasting van 250 kg/m², waardoor deze overkapping bijzonder geschikt is voor gebieden met veeleisende klimaatomstandigheden.

    Ondanks de zware constructie is bij het ontwerp veel aandacht besteed aan de uitstraling van de FalcoHoth. De fietsoverkapping combineert stevigheid met een strak en functioneel ontwerp en is geschikt voor onder andere openbare ruimtes, scholen, werklocaties en andere fietsparkeerlocaties.

    Voor het dak kan worden gekozen uit Aluzinc profielplaten of gelaagd veiligheidsglas. De FalcoHoth is modulair opgebouwd met een vaklengte van 4 meter en kan worden uitgebreid met aanbouwvakken van 4 meter. Verlengde staanders zijn beschikbaar om voldoende hoogte te creëren voor het FalcoLevel Premium+ etagerek. De FalcoHoth is ook verkrijgbaar in een dubbelzijdige uitvoering.

    Specificatie
      • Producttype: Enkelzijdige fietsoverkapping
      • Toepassing: Overdekt fietsparkeren in openbare en private buitenruimtes
      • Constructie: Verzwaarde staalconstructie
      • Maximale sneeuwbelasting: 250 kg/m²
      • Dakopties: Aluzinc profielplaten of gelaagd veiligheidsglas
      • Vaklengte: 4000 mm
      • Totale modulelengte: 4240 mm
      • Diepte: 2640 mm
      • Vrije hoogte: 2100 mm
      • Modulaire opbouw: Uitbreidbaar met aanbouwvakken van 4000 mm
      • Afwerking: Stalen onderdelen kunnen worden gepoedercoat
      • Dakafwerking: Aluzinc profielplaten kunnen eveneens worden gepoedercoat
      • Etageparkeren: Verlengde staanders mogelijk voor toepassing van FalcoLevel Premium+
      • Uitvoering: Enkelzijdig; ook verkrijgbaar als dubbelzijdige variant
    Technische specificatie
    • Unieke ref.falcohoth-cycle-canopy
    • ProductfamilieCycle shelters
    • ProductgroepSingle sided cycle shelters
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-08-21
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2100
    • Breedte (mm)420
    • Diepte (mm)2640
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Bike Racks & Shelters
    • IFC-classificatieBuilding Element Proxy
    • Uniclass 2015-codeSL_90_10_77
    • Uniclass 2015-beschrijvingShelters
    • OmniClass-nummer23-11 29 11
    • OmniClass-titelBicycle Racks and Shelters

    Beschikbaarheid regio

    Europa