Publiceer je producten
FalcoHoth dubbelzijdige fietsoverkapping
FalcoHoth dubbelzijdige fietsoverkapping
FalcoHoth dubbelzijdige fietsoverkapping
FalcoHoth dubbelzijdige fietsoverkapping
FalcoHoth dubbelzijdige fietsoverkapping
FalcoHoth dubbelzijdige fietsoverkapping
FalcoHoth dubbelzijdige fietsoverkapping
FalcoHoth dubbelzijdige fietsoverkapping
FalcoHoth dubbelzijdige fietsoverkapping
    Falco

    FalcoHoth dubbelzijdige fietsoverkapping

    De FalcoHoth dubbelzijdige fietsoverkapping is een robuuste overkapping die speciaal is ontwikkeld voor locaties waar rekening moet worden gehouden met een hoge sneeuwbelasting. De sterke stalen constructie is berekend op een maximale sneeuwbelasting van 250 kg/m².

    Dankzij de dubbelzijdige uitvoering kunnen fietsen aan beide zijden van de overkapping worden geparkeerd, waardoor de beschikbare ruimte efficiënt wordt benut. De FalcoHoth is geschikt voor onder andere de openbare ruimte, scholen, bedrijfslocaties en andere locaties waar behoefte is aan een ruime en duurzame fietsparkeeroplossing.

    Voor het dak kan worden gekozen uit Aluzinc profielplaten of gelaagd veiligheidsglas. De stalen onderdelen van de overkapping kunnen worden gepoedercoat in een gewenste RAL-kleur.

    De FalcoHoth heeft een modulaire opbouw met een standaard vaklengte van 4 meter en kan worden uitgebreid met aanbouwvakken van 4 meter. De staanders kunnen worden verlengd, zodat de overkapping geschikt is voor plaatsing van het FalcoLevel Premium+ etagerek.

    Specificatie
      • Producttype: Dubbelzijdige fietsoverkapping
      • Toepassing: Overdekt fietsparkeren
      • Constructie: Zware stalen constructie
      • Maximale sneeuwbelasting: 250 kg/m²
      • Dak: Aluzinc profielplaten of gelaagd veiligheidsglas
      • Afwerking staal: Optioneel gepoedercoat in een gewenste RAL-kleur
      • Standaard vaklengte: 4000 mm
      • Totale breedte: 4240 mm
      • Totale diepte: 5081 mm
      • Vrije hoogte: 2100 mm
      • Modulaire uitbreiding: Aanbouwvakken van 4000 mm
      • Uitvoering: Dubbelzijdig
      • Geschikt voor etageparkeren: FalcoLevel Premium+ bij toepassing van verlengde staanders
    Technische specificatie
    • Unieke ref.falcohoth-double-sided-cycle-canopy
    • ProductfamilieCycle shelters
    • ProductgroepDouble sided cycle shelters
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-08-21
    • Editienummer1
    • Breedte (mm)4240
    • Diepte (mm)5081
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Bike Racks & Shelters
    • IFC-classificatieBuilding Element Proxy
    • Uniclass 2015-codeSL_90_10_77
    • Uniclass 2015-beschrijvingShelters
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSite Furnishings
    • OmniClass-nummer23-11 29 11
    • OmniClass-titelBicycle Racks and Shelters

    Beschikbaarheid regio

    Europa