Publiceer je producten
FalcoLevel Eco enkelzijdig
FalcoLevel Eco enkelzijdig
FalcoLevel Eco enkelzijdig
FalcoLevel Eco enkelzijdig
FalcoLevel Eco enkelzijdig
    Falco

    FalcoLevel Eco enkelzijdig

    Het etagerek FalcoLevel Eco is een innovatief en ruimtebesparend dubbellaags fietsparkeersysteem, ontworpen om de fietsopslagcapaciteit in beperkte ruimtes te maximaliseren. Met zijn robuuste en duurzame constructie biedt FalcoLevel Eco veilige en handige fietsparkeeroplossingen voor openbare ruimtes, bedrijven en scholen. Het systeem beschikt over gebruiksvriendelijke ontwerpelementen, waaronder gemakkelijk te tillen bovenrekken en veilige aanbindvoorzieningen, wat zorgt voor zowel gebruiksgemak als fietsbescherming. Gemaakt van hoogwaardige materialen, is FalcoLevel Eco ontworpen om intensief gebruik en ongunstige weersomstandigheden te weerstaan, waardoor het een ideale keuze is voor duurzame stedelijke omgevingen.

    Specificatie
    • Materiaal: Stalen frame, thermisch verzinkt voor langdurige duurzaamheid en corrosiebestendigheid.
      Afmetingen: Verkrijgbaar in meerdere configuraties om aan verschillende ruimte-eisen te voldoen.
      Capaciteit: 8 tot 32 fietsen per module.
      Veiligheidskenmerken: Geïntegreerde aanbindvoorzieningen voor het beveiligen van fietsen.
      Installatie: Modulair ontwerp maakt eenvoudige montage ter plaatse mogelijk. Kan worden verankerd op betonnen oppervlakken voor extra stabiliteit.
      Aanpassing: Poedercoating beschikbaar in een breed scala aan RAL-kleuren. Aanpasbare branding opties beschikbaar.
      Normen: Voldoet aan NEN-EN 1090-1 normen voor staalconstructies
      H.o.h. afstand: mogelijk met een h.o.h. van 37,5cm en 40 cm.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.falcolevel-eco
    • ProductfamilieCycle Racks
    • ProductgroepCompact Cycle Parking
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-08-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Bike Racks & Shelters
    • IFC-classificatieTransport Element
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_21
    • Uniclass 2015-beschrijvingCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBicycle Racks
    • OmniClass-nummer23-11 29 11 11
    • OmniClass-titelBicycle Racks