Publiceer je producten
FalcoLevel Premium+ etagerek, enkelzijdig
FalcoLevel Premium+ etagerek, enkelzijdig
FalcoLevel Premium+ etagerek, enkelzijdig
FalcoLevel Premium+ etagerek, enkelzijdig
FalcoLevel Premium+ etagerek, enkelzijdig
    Falco

    FalcoLevel Premium+ etagerek, enkelzijdig

    De FalcoLevel Premium+ is een geavanceerd, gebruiksvriendelijk dubbel-laags fietsenrek dat is ontworpen om de fietsparkeercapaciteit te maximaliseren binnen beperkte ruimte. Gemaakt van hoogwaardige materialen en uitgerust met lichte aluminium goten, biedt de Premium+ een robuuste maar toch gebruiksvriendelijke oplossing voor veilig en efficiënt fietsparkeren. Het rek is geschikt voor verschillende bandbreedtes en heeft zachte, met PVC gecoate handgrepen voor comfortabel tillen. Met gasveerondersteuning voor de bovenste laag, modulaire uitbreidingsopties en een breed scala aan RAL-kleuren, is de FalcoLevel Premium+ ideaal voor stedelijke omgevingen, bedrijven en wooncomplexen. Dit systeem garandeert eenvoudig gebruiksgemak en betrouwbare beveiliging in zowel enkel- als dubbelzijdige uitvoeringen.

    Specificatie
    • Materiaal: Stalen frame, thermisch verzinkt voor langdurige duurzaamheid en corrosiebestendigheid.
      Afmetingen: Verkrijgbaar in meerdere configuraties om aan verschillende ruimte-eisen te voldoen.
      Capaciteit: 8 tot 32 fietsen per module.
      Veiligheidskenmerken: Geïntegreerde aanbindvoorzieningen voor het beveiligen van fietsen.
      Installatie: Modulair ontwerp maakt eenvoudige montage ter plaatse mogelijk. Kan worden verankerd op betonnen oppervlakken voor extra stabiliteit.
      Aanpassing: Poedercoating beschikbaar in een breed scala aan RAL-kleuren. Aanpasbare branding opties beschikbaar.
      Normen: Voldoet aan NEN-EN 1090-1 normen voor staalconstructies
      H.o.h. afstand: mogelijk met een h.o.h. van 37,5cm en 40 cm.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.falcolevel-premium-single-sided-cycle-rack
    • ProductfamilieCycle Racks
    • ProductgroepCompact Cycle Parking
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-11-07
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Bike Racks & Shelters
    • IFC-classificatieTransport Element
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_21
    • Uniclass 2015-beschrijvingCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBicycle Racks
    • OmniClass-nummer23-11 29 11 11
    • OmniClass-titelBicycle Racks