Publiceer je producten
FalcoLinea Niveau buitenbank
FalcoLinea Niveau buitenbank
FalcoLinea Niveau buitenbank
FalcoLinea Niveau buitenbank
    Falco

    FalcoLinea Niveau buitenbank

    De FalcoLinea niveau bank is een stijlvolle en duurzame toevoeging aan de populaire FalcoLinea serie. Deze onderhoudsvrije sofa combineert FSC®-gecertificeerd hardhout met een robuust stalen frame, afgewerkt met zwart stripstaal. Dankzij de slimme rugleuningconstructie vormen de bank, stoel en sofa een harmonieus geheel. De FalcoLinea Sofa is verkrijgbaar met of zonder armleuningen en kan optioneel worden behandeld met een poedercoating voor een aangepaste uitstraling.

    Specificatie
      • Onderdeel van de FalcoLinea-serie
      • Duurzaam ontwerp met FSC®-gecertificeerd hardhout
      • Robuust stalen frame
      • Onderhoudsvrij, met natuurlijke vergrijzing van het hout
      • Optioneel te behandelen met poedercoating
      • Verkrijgbaar met of zonder armleuningen

    Technische specificatie
    • Unieke ref.falcolinea-level-bench
    • ProductfamilieOutdoor furniture
    • ProductgroepBenches
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-03-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)450
    • Breedte (mm)2000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Buitenmeubels
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingStreet and site benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-21 25 19 11 13
    • OmniClass-titelBenches