Publiceer je producten
FalcoLinea afvalbak
FalcoLinea afvalbak
FalcoLinea afvalbak
FalcoLinea afvalbak
FalcoLinea afvalbak
    Falco

    FalcoLinea afvalbak

    De FalcoLinea afvalbak combineert eigentijds design met robuuste functionaliteit, ideaal voor stedelijke omgevingen, parken en commerciële gebieden. Gemaakt van hoogwaardig staal en FSC® gecertificeerd hout, biedt deze afvalbak duurzaamheid en stijl. De binnenbak van staal en het afsluitbare deksel zorgen voor extra veiligheid en eenvoudig onderhoud. Verkrijgbaar in verschillende RAL-kleuren, zodat de afvalbak naadloos aansluit bij de bestaande inrichting.

    Specificatie
    • Materiaal: Hoogwaardig staal en FSC® gecertificeerd hout
      Binnenbak: Stalen binnenbak
      Afwerking: Verkrijgbaar in diverse RAL-kleuren
      Ontwerp: Modern en functioneel, geschikt voor verschillende openbare en commerciële ruimten
      Veiligheid: Afsluitbaar deksel voor extra beveiliging en eenvoudig onderhoud

    Technische specificatie
    • Unieke ref.falcolinea-litter-bin
    • ProductfamilieOutdoor furniture
    • ProductgroepLitter bins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-09-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)750
    • Breedte (mm)485
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)87
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Buitenmeubels
    • IFC-classificatieAfvalaansluiting
    • ETIM-codeEC001882
    • ETIM-naamWaste separation system
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSolid Waste Bins

    Beschikbaarheid regio

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText