Publiceer je producten
FalcoLinea buitenbank, zonder rug
FalcoLinea buitenbank, zonder rug
FalcoLinea buitenbank, zonder rug
FalcoLinea buitenbank, zonder rug
FalcoLinea buitenbank, zonder rug
    Falco

    FalcoLinea buitenbank, zonder rug

    De FalcoLinea buitenbank zonder rugleuning biedt een moderne en veelzijdige zitoplossing voor openbare ruimtes, parken en stedelijke omgevingen. Gemaakt van hoogwaardig staal en FSC® gecertificeerd hardhout, combineert deze bank duurzaamheid met stijl. De bank is beschikbaar in verschillende RAL-kleuren, zodat hij naadloos aansluit bij de gewenste omgeving.

    Specificatie
    • Materiaal: Hoogwaardig staal en FSC® gecertificeerd hardhout
      Afwerking: Verkrijgbaar in diverse RAL-kleuren
      Ontwerp: Modern en rugloos, geschikt voor verschillende openbare ruimten
      Weerbestendig: Duurzaam en onderhoudsarm, bestand tegen verschillende weersomstandigheden

    Technische specificatie
    • Unieke ref.falcolinea-outdoor-bench
    • ProductfamilieOutdoor furniture
    • ProductgroepBenches
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-08-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)450
    • Breedte (mm)536
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)110
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Buitenmeubels
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingStreet and site benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSite Furnishings
    • OmniClass-nummer23-21 25 19 11 13
    • OmniClass-titelBenches