Publiceer je producten
FalcoMaat
FalcoMaat
FalcoMaat
FalcoMaat
    Falco

    FalcoMaat

    De FalcoMaat is een uiterst efficiënt, wandgemonteerd fietsparkeersysteem, ontworpen om ruimte te besparen en tegelijkertijd een robuuste en veilige parkeermogelijkheid te bieden. Met behulp van een ingenieus gasveerondersteund mechanisme maakt dit innovatieve systeem het eenvoudig om fietsen verticaal op te hangen, waardoor de beschikbare ruimte maximaal benut wordt. Bevestig simpelweg het voorwiel aan de haak van de FalcoMaat en de gasveer tilt de fiets automatisch op, zonder enige inspanning. Om de fiets te pakken, trek je zachtjes aan het zadel en de fiets zakt soepel naar beneden, zodat je hem gemakkelijk kunt loshaken. De FalcoMaat is ideaal voor zowel binnen- als buiteninstallaties en biedt een veelzijdige oplossing voor stedelijke omgevingen, werkplekken en wooncomplexen.

    Belangrijkste kenmerken:

    • Ruimtebesparend verticaal fietsparkeersysteem
    • Gasveerondersteund mechanisme voor moeiteloos op- en neerhalen van fietsen
    • Eenvoudige wandmontage met slechts twee bouten
    • Robuuste, duurzame constructie, ontworpen voor langdurig gebruik
    • Geschikt voor compacte ruimtes, zowel binnen als buiten
    Specificatie
    • Materialen:

      • Frame: Verzinkt staal
      • Coating: Poedercoating (RAL-kleuropties beschikbaar)

      Omgevingsomstandigheden:

      • Geschikt voor binnen- en buitengebruik
      • Corrosiebestendig, duurzaam onder alle weersomstandigheden
    Technische specificatie
    • Unieke ref.falcomat
    • ProductfamilieCycle Racks
    • ProductgroepCompact Cycle Parking
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-09-23
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Bike Racks & Shelters
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_21
    • Uniclass 2015-beschrijvingCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSite Bicycle Racks
    • OmniClass-nummer23-11 29 11 11
    • OmniClass-titelBicycle Racks