De FalcoOcho 8-persoons picknickset is een ruime en robuuste zitoplossing voor parken, recreatiegebieden en andere openbare buitenruimtes. Het vierkante ontwerp biedt comfortabele zitplaatsen aan maximaal acht personen en maakt de picknickset geschikt voor eten, ontmoeten en ontspannen in de buitenlucht.
De FalcoOcho combineert een sterke verzinkte staalconstructie met FSC®-gecertificeerd hout. Het frame is opgebouwd uit stalen koker- en hoekprofielen en zorgt voor een duurzame en stabiele constructie. Het vierkante tafelblad meet 1400 x 1400 mm en heeft een hoogte van 760 mm. De zithoogte bedraagt 470 mm.
De FalcoOcho is ontworpen voor intensief gebruik in de openbare ruimte en combineert functionaliteit, duurzaamheid en verantwoord geproduceerd hout in één karakteristieke picknickoplossing.
Beschikbaarheid regio
| Europa |
|---|
België |
Bulgarije |
Denemarken |
Duitsland |
Finland |
Frankrijk |
Hongarije |
Ierland |
Italië |
Luxemburg |
Nederland |
Noorwegen |
Oekraïene |
Oostenrijk |
Polen |
Roemenië |
Slowakije |
Tsjechië |
Verenigd Koninkrijk |
Zweden |
Zwitserland |