Publiceer je producten
FalcoRelax outdoor bench with back
FalcoRelax outdoor bench with back
FalcoRelax outdoor bench with back
FalcoRelax outdoor bench with back
    Falco

    FalcoRelax outdoor bench with back

    De FalcoRelax zitbank met rugleuning is een comfortabele en stijlvolle bank, ontworpen voor openbare ruimtes. De bank is vervaardigd uit FSC®-gecertificeerd hardhout en thermisch verzinkt staal, met de optie om het staal te poedercoaten in een standaard RAL-kleur. De verborgen verbindingen zorgen voor een strakke afwerking en extra duurzaamheid. Door meerdere banksteunen toe te passen, kunnen individuele zitplaatsen en armleuningen gecreëerd worden. De FalcoRelax is verkrijgbaar in verschillende lengtes en uitvoeringen, waaronder een lange variant die met aanbouwelementen naar wens kan worden samengesteld.

    Specificatie
      • Ccomfortabele zitbank met rugleuning
      • Gemaakt van FSC®-gecertificeerd hardhout en thermisch verzinkt staal
      • Optioneel te poedercoaten in een standaard RAL kleur
      • Strakke afwerking
      • Verkrijgbaar als enkelzijdige of dubbelzijdige buitenbank
      • Standaardlengte enkelzijdig: 195 cm
      • Lange uitvoering uitbreidbaar met aanbouwelementen van 300 cm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.falcorelax-outdoor-bench-with-back
    • ProductfamilieOutdoor furniture
    • ProductgroepBenches
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-03-21
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Buitenmeubels
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingStreet and site benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSite Furnishings
    • OmniClass-nummer23-21 25 19 11 13
    • OmniClass-titelBenches

    Beschikbaarheid regio

    Europa