Publiceer je producten
FalcoScandic fietsoverkapping
FalcoScandic fietsoverkapping
FalcoScandic fietsoverkapping
FalcoScandic fietsoverkapping
FalcoScandic fietsoverkapping
    Falco

    FalcoScandic fietsoverkapping

    De FalcoScandic fietsoverkapping is een robuuste en modulaire oplossing voor fietsparkeren, ontwikkeld voor locaties met een hoge sneeuwbelasting. De sterke staalconstructie is berekend op een maximale sneeuwbelasting van 200 kg/m², waardoor de FalcoScandic bijzonder geschikt is voor gebieden met veeleisende klimaatomstandigheden.

    De overkapping heeft een sterke thermisch verzinkte staalconstructie, een dak van Aluzinc profielplaten en standaard wandbekleding van veiligheidsglas. De stalen onderdelen kunnen worden gepoedercoat in een standaard RAL-kleur, zodat de uitstraling kan worden afgestemd op de omgeving.

    De FalcoScandic is modulair opgebouwd met een startvak van 4 meter en kan worden uitgebreid met aanbouwvakken van 4 meter. Dankzij de ruime opzet is de overkapping bijzonder geschikt voor locaties waar veel fietsen moeten worden gestald en voor toepassing van de FalcoLevel Eco en FalcoLevel Premium+ etageparkeersystemen. Ook projectgerichte maatwerkuitvoeringen zijn mogelijk.

    Specificatie
      • Producttype: Fietsoverkapping / cycle hub
      • Toepassing: Overdekt fietsparkeren met hoge capaciteit
      • Constructie: Thermisch verzinkt staal
      • Wandbekleding: Veiligheidsglas
      • Dak: Aluzinc profielplaten
      • Maximale sneeuwbelasting: 200 kg/m²
      • Totale afmetingen getoonde uitvoering: 6214 x 4530 x 3102 mm
      • Vrije hoogte: 2770 mm
      • Modulaire opbouw: Startvak van 4000 mm, uitbreidbaar met aanbouwvakken van 4000 mm
      • Afwerking staal: Thermisch verzinkt
      • Kleuropties: Stalen onderdelen kunnen worden gepoedercoat in een standaard RAL-kleur
      • Etageparkeren: Geschikt voor FalcoLevel Eco en FalcoLevel Premium+
      • Maatwerk: Projectspecifieke uitvoeringen mogelijk
    Technische specificatie
    • Unieke ref.falcoscandic
    • ProductfamilieCycle shelters
    • ProductgroepCycle shelters
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-08-21
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)3102
    • Diepte (mm)4530
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Bike Racks & Shelters
    • IFC-classificatieBuilding Element Proxy
    • Uniclass 2015-codeSL_90_50_17
    • Uniclass 2015-beschrijvingCycle storage spaces
    • OmniClass-nummer23-11 29 11 13
    • OmniClass-titelBicycle Shelters

    Beschikbaarheid regio

    Europa