Publiceer je producten
FalcoSound dubbelzijdig
FalcoSound dubbelzijdig
FalcoSound dubbelzijdig
FalcoSound dubbelzijdig
FalcoSound dubbelzijdig
    Falco

    FalcoSound dubbelzijdig

    De FalcoSound serie is geschikt voor alle soorten voorwielen met een banddikte tot 60 mm.

    Het dubbelzijdige fietsenrek is leverbaar met een hart-op-hart afstand van 37,5 cm, 40 cm of 50 cm. Het hoogteverschil voldoet aan de eisen van deze tijd: 30 cm. Deze worden gelast op een onderframe van hoekijzer 35x35x3 mm. Het fietsenrek is koppelbaar. De fietsenrekken worden thermisch verzinkt volgens NEN 1461 en kunnen in elke gewenste standaard RAL kleur (ruim 190 kleuren) worden gepoedercoat.

    Specificatie
      • Banddikte: Geschikt voor alle soorten voorwielen met een banddikte tot 60 mm.
      • Hart-op-Hart Afstanden: Leverbaar met hart-op-hart afstanden van 37,5 cm, 40 cm of 50 cm.
      • Hoogteverschil: Voldoet aan de huidige normen met een hoogteverschil van 30 cm.
      • Modulair Ontwerp: Het fietsenrek is koppelbaar.
      • Afwerking: Thermisch verzinkt volgens NEN 1461 en kan in elke standaard RAL kleur (ruim 190 kleuren) worden gepoedercoat.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.falcosound-double-sided
    • ProductfamilieCycle Racks
    • ProductgroepDouble sided cycle racks
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-09-12
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Bike Racks & Shelters
    • IFC-classificatieFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBicycle Racks
    • OmniClass-nummer23-11 29 11 11
    • OmniClass-titelBicycle Racks