Publiceer je producten
FalcoSound Enkelzijdig Laag Fietsenrek
FalcoSound Enkelzijdig Laag Fietsenrek
FalcoSound Enkelzijdig Laag Fietsenrek
    Falco

    FalcoSound Enkelzijdig Laag Fietsenrek

    Het FalcoSound enkelzijdig fietsenrek met lage fietsplaatsen is een fietsparkeersysteem met uitsluitend lage fietsplaatsen en een hart-op-hart afstand van 750 mm.

    Specificatie
    • Kenmerken

      • Enkelzijdig fietsparkeersysteem met uitsluitend lage fietsplaatsen
      • Hart-op-hart afstand van 750 mm
      • Uitermate geschikt voor fietsen met manden, kratten en bredere sturen
      • Stabiele ondersteuning van het voorwiel dankzij de unieke FalcoSound wielbeugel
      • Modulair en uitbreidbaar systeem
      • Fietsplaatsen gemonteerd op een onderframe van 35 x 35 x 3 mm staal
      • Koppelbaar met RVS verbindingsstukken
      • Diverse montagebeugels en betonvoeten beschikbaar
      • Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461
      • Optioneel leverbaar in iedere standaard RAL-kleur
      • Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
      • Voldoet aan de eisen van FietsParKeur

      Toepassingen

      • Openbare ruimte
      • Scholen en universiteiten
      • Kantoren en bedrijventerreinen
      • Wooncomplexen
      • Winkelcentra en recreatieve voorzieningen

      Configuratie

      • Enkelzijdige opstelling
      • Hart-op-hart afstand: 750 mm
      • Lengte afhankelijk van het aantal fietsplaatsen
    Technische specificatie
    • Unieke ref.falcosound-low-level-single-sided-bike-rack
    • ProductfamilieCycle Racks
    • ProductgroepSingle sided cycle racks
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-06-05
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
    • Secundair materiaalStaal met poedercoating
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Bike Racks & Shelters
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBicycle Racks