Publiceer je producten
FalcoVert dubbelzijdig verticaal fietsenrek
FalcoVert dubbelzijdig verticaal fietsenrek
FalcoVert dubbelzijdig verticaal fietsenrek
    Falco

    FalcoVert dubbelzijdig verticaal fietsenrek

    Het FalcoVert dubbelzijdig verticaal fietsenrek is een fietsparkeersysteem met hoge capaciteit voor locaties waar de beschikbare ruimte beperkt is. Door fietsen aan beide zijden van het systeem schuin verticaal te parkeren, wordt de beschikbare ruimte optimaal benut.

    Het systeem is ideaal voor fietsenstallingen, stations, parkeergarages, wooncomplexen en andere locaties waar veel fietsen op een compacte manier moeten worden geparkeerd.

    Specificatie
    • Kenmerken

      • Dubbelzijdig verticaal fietsparkeersysteem
      • Ruimtebesparend ontwerp met hoge capaciteit
      • Geschikt voor diverse soorten fietsen
      • Geschikt voor bandbreedtes tot 50 mm
      • Modulair en uitbreidbaar systeem
      • Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
      • Vervaardigd uit verzinkt staal
      • Optioneel leverbaar in RAL-kleur met poedercoating

      Afmetingen

      • Hoogte: 1564 mm
      • Diepte: 1666 mm
      • Lengte afhankelijk van het aantal fietsplaatsen
    Technische specificatie
    • Unieke ref.falcovert-double-sided-vertical-bike-rack
    • ProductfamilieCycle Racks
    • ProductgroepCompact Cycle Parking
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-06-05
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
    • Secundair materiaalStaal met poedercoating
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Bike Racks & Shelters
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBicycle Racks