Publiceer je producten
Falco Ideaal 2.0enkelzijdig fietsenrek
Falco Ideaal 2.0enkelzijdig fietsenrek
Falco Ideaal 2.0enkelzijdig fietsenrek
Falco Ideaal 2.0enkelzijdig fietsenrek
Falco Ideaal 2.0enkelzijdig fietsenrek
Falco Ideaal 2.0enkelzijdig fietsenrek
    Falco

    Falco Ideaal 2.0enkelzijdig fietsenrek

    Het Falco Ideal fietsenrek is een robuuste en efficiënte oplossing voor het parkeren van fietsen. Dit enkelzijdige rek biedt een praktische hoge-lage plaatsingsoptie, waardoor de ruimte optimaal wordt benut en het risico op het verstrengelen van sturen wordt verminderd. Ideaal voor openbare ruimtes, scholen en commerciële locaties, is het rek gemaakt van hoogwaardige materialen die bestand zijn tegen diverse weersomstandigheden. Het kan aangepast worden met verschillende afwerkingen en kleuren om perfect in de omgeving te passen.

    Specificatie
      • Type: Enkelzijdig fietsenrek
      • Capaciteit: Configureerbaar voor meerdere fietsen
      • Materiaal: Hoogwaardig staal
      • Afwerking: Standaard thermisch verzinkt; optioneel gepoedercoat in RAL-kleuren
      • Ontwerp: Hoge-lage plaatsing om verstrengelen van sturen te voorkomen
      • Bevestigingsopties: Bovengronds of ondergronds bevestigd
      • Afmetingen: Aanpasbaar aan specifieke projectvereisten
      • Duurzaamheid: Weerbestendig en vandalismebestendig
      • Gebruik: Geschikt voor openbare ruimtes, scholen en commerciële gebieden
      • Normen: Voldoet aan Europese normen voor fietsparkeervoorzieningen

      Dit fietsenrek is ontworpen voor gebruiksgemak en minimale onderhoudskosten, wat zorgt voor langdurige functionaliteit in verschillende omgevingen.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ideal-20-single-sided-cycle-rack
    • ProductfamilieCycle Racks
    • ProductgroepSingle sided cycle racks
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-08-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Bike Racks & Shelters
    • IFC-classificatieTransport Element
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_21
    • Uniclass 2015-beschrijvingCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBicycle Racks
    • OmniClass-nummer23-11 29 11 11
    • OmniClass-titelBicycle Racks