Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Glass Canopies Clock

Unieke ref.: Canopies_Clock
Fabrikant: Faraone
Product familie: Shelters
Product groep: Canopies
Publicatiedatum: 2019-05-14
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (2)
THE NEW CONCEPT OF CANOPY
The elegant design lines complement each feature: the glass is adjustable in 3 positions.

AISI 304 stainless steel structure with polished finishing.
Tempered and laminated glass, 6+6+1,52 thickness.
Capacity up to 200 kg per square meter excluded the glasse’s weight.
Glass supply only for standard measures:

CLOCK 1. L 160 x H 120 cm.
CLOCK 2. L 200 x H 120 cm.
CLOCK 3. L 160 x H 150 cm.
CLOCK 4. L. 200 x H 150 cm.


Primair materiaal: Glass
Secundair materiaal: Stainless steel
Ontworpen in : Italy
Vervaardigd in : Italy

BIMobject categorie: Tuinaanleg - Outdoor Furniture
UNSPSC naam: Canopy
UNSPSC code: 30151902
Uniclass 1.4 Code : L4211
Uniclass 1.4 Beschrijving: Canopies
Uniclass 2.0 Code : SS-25-50-45-10
Uniclass 2.0 Beschrijving: Canopy Systems
Uniclass 2015 Code : Ss_25_50_45_10
Uniclass 2015 Beschrijving: Canopy systems
NBS Reference Code : 25-50-45-10
NBS Reference Beschrijving: Canopy Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 73 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Canopies
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Landscaping - Outdoor Furniture

Naam Waarde
Height 1200 mm — 1500 mm
Length 1600 mm — 2000 mm
Material glass ; steel ; Glass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Length 1600 mm — 2000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material glass ; steel ; Glass

BIMobject®