Publiceer je producten
FASDTBS-20W
FASUAL

FASDTBS-20W

Elegant fixed downlight fixe with inox reflector Translucent diffuser Intense and smooth lighting Instant ignition
Specificatie
  • IP20 - Class II - Angle 24°/38° - IRC >85 - UGR<19
    Efficiency : ≥ 85%
    200-240V AC / 50-60Hz - PF> 0,95
    Available in DIMMABLE version : TRIAC/1-10V
    Durability ≥ 50 000 hours
    Certifications : CE - RoHS

Technische specificatie
  • Unieke ref.klt06
  • ProductfamilieFASUAL LED Light
  • ProductgroepDownlight encastré
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2013-12-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)138
  • Breedte (mm)138
  • Diepte (mm)129
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalPolycarbonaat
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC002892
  • ETIM-naamCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-naamLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC-code3911
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelLighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-titelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië