Publiceer je producten
Detector Check for Automatic Fire Sprinkler Systems - 406
Febco

Detector Check for Automatic Fire Sprinkler Systems - 406

Series 406 Detector Check is designed for automatic fire sprinkler systems. Meter detects leakage and/or theft of water from automatic sprinkler systems. Maximum Working Pressure: 175psi (12.1 bar).
Specificatie
  • Size(s): 2 in. (50mm)
Technische specificatie
  • Unieke ref.Detector-Check-for-Automatic-Fire-Sprinkler-Systems-406
  • ProductfamilieCheck Valves
  • ProductgroepSingle Check Valves
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-06-15
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Kleppen
  • IFC-classificatieKlep
  • UNSPSC-naamInline check valves
  • UNSPSC-code40141622
  • Uniclass 2015-codePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015-beschrijvingCheck valves
  • OmniClass-nummer23-27 31 19
  • OmniClass-titelCheck Valves
  • CSI UniFormat II-codeD20
  • CSI UniFormat II-titelPLUMBING