Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

FR 98/48 98mm EI90 58dB 4050mm SW

Unieke ref.: 18-98mm-90min-58dB-4050mm-SW-FR
Fabrikant: Fermacell
Product familie: Fermacell CBB Wall Solutions
Product groep: CBB Partition walls on steel walls with insulation
Diepte (mm): 98
Publicatiedatum: 2017-05-04
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (2)
fermacell Powerpanel H2O is een cementgebonden lichtbetonplaat met sandwichstructuur, die aan weerszijden bekleed is met een wapening van alkalibestendig weefsel. De plaat biedt vele
voordelen voor wand- en plafondconstructies die zijn blootgesteld aan een hoge vochtbelasting. Door de 100 % minerale samenstelling zijn de Powerpanel H2O-platen niet brandbaar en voldoen ze aan de eisen van brandklasse A1 (niet brandbaar) volgens EN 13501-1.

De basis voor stabiele, lichte wanden in badkamers, douches, badkamers en wellnessruimten is snel en eenvoudig aangelegd. Wandconstructies met fermacell Powerpanel H2O bieden weerstand tegen vocht, geluids en brand.
Het „Institut für Baubiologie Rosenheim” (instituut voor bouwbiologie) heeft de Powerpanel H2O-plaat en haar productieproces getest op haar geschiktheid voor een gezonde woonomgeving en haar milieuvriendelijkheid. Op grond van de uitstekende testresultaten kreeg de Powerpanel H2O het testlabel „Getest en aanbevolen door het IBR”.
De toekenning van het certificaat „Emissiearm product” 2 van het gerenommeerde eco-instituut uit
Keulen geeft aan dat Powerpanel H2O voldoet aan de strengste eisen inzake de volksgezondheid en het milieu.

Voor vragen met betrekking tot de toepassing, neem dan contact op met de technisch adviseur van Fermacell.

Wanddikte d = 98 mm

12,5 mm fermacell Powerpanel H2O
12,5 mm fermacell Gipsvezelplaten
48 mm metaalprofielen
48/50 doublée mm C-stijlen 0,6 mm - EN 14195, max. 400 mm spacing
50 mm isolatie - steenwol - ruwe dichtheid ≥ 30 kg/cbm
12,5 mm fermacell Gipsvezelplaten
12,5 mm fermacell Powerpanel H2O

Technische kenmerken:
Brandwerendheid: 90 notulen
Geluidsisolatie: Rw,R = 58 dB
Maximale wandhoogte - wandtoepassingsgebied I: h = NPD
Maximale wandhoogte - wandtoepassingsgebied II: h = 4050 mm
Gewicht van de constructie: 60 kg/qm

De Europese technische goedkeuring ETA-07/0087 bewijst dat de Powerpanel H2O geschikt is als bouwplaat voor niet-dragende scheidingswanden binnen, als beplating van gebouwelementen binnen en buiten, als ondergrond voor gevelpleisterwerk, als ook voor verlaagde plafonds.

De fermacell Powerpanel H2O platen zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen, met rechte of 2-zijdig afgeschuinde kanten (AK) . Nadere details en mogelijkheden zijn te vinden in het BIMobject productoverzicht op "02 fermacell Cement Bonded Boards (CBB)".


Primair materiaal: Fibercement
Secundair materiaal: Steel
Ontworpen in : France
Vervaardigd in : Germany
Netto gewicht (kg): 60

BIMobject categorie: Muren - Verdelingen
IFC classificatie: Wall
UNSPSC naam: Wallboard
UNSPSC code: 30161501
Uniclass 1.4 Code : L384
Uniclass 1.4 Beschrijving: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Code : PR-45-97-12
Uniclass 2.0 Beschrijving: Cement-Bonded Particleboards
Uniclass 2015 Code : Ss_25_10_30
Uniclass 2015 Beschrijving: Framed partition systems
NBS Reference Code : 45-97-12
NBS Reference Beschrijving: Cement-Bonded Particleboards
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
OmniClass nummer: 23-15 11 11
OmniClass Titel: Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • France

BIMobject®