Unieke ref.: | 1S24-110mm-60min-45dB-4000mm-NW |
---|---|
Fabrikant: | Fermacell |
Product familie: | Gypsum Fibreboard Wall Solutions |
Product groep: | Partition walls on steel walls without insulation |
Diepte (mm): | 110 |
Publicatiedatum: | 2017-01-13 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | http://www.fermacell.se/ |
---|---|
Installatie instructies: | http://www.fermacell.se/se/content/fermacell_brochurer_1261.php |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | http://www.fermacell.com/en/content/1399.php |
Technische beschrijving: | http://www.fermacell.se/se/content/produktoversigt.php |
Instructie video: | http://www.fermacell.dk/dk/content/reklamefilm_1486.php |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/fermacell/product/1s24-110mm-60min-45db-4000mm-nw
Primair materiaal: | Gypsum |
---|---|
Secundair materiaal: | Steel |
Ontworpen in : | Germany |
Vervaardigd in : | Germany |
BIMobject categorie: | Muren - Verdelingen |
---|---|
IFC classificatie: | Wall |
UNSPSC naam: | Wallboard |
UNSPSC code: | 30161501 |
Uniclass 1.4 Code : | L384 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Partitions, non-structural internal walls |
Uniclass 2.0 Code : | SS-25-10-30-35 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Gypsum Board Partition Systems |
Uniclass 2015 Code : | Ss_25_10_30_35 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Gypsum board partition systems |
NBS Reference Code : | 25-10-30-35 |
NBS Reference Beschrijving: | Gypsum Board Partition Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 22 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Partitions |
OmniClass nummer: | 23-15 11 11 11 |
OmniClass Titel: | Gypsum Board Fixed Partitions |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
BIMobject®