Publiceer je producten
fermacell Gipsvezelplaat 10 mm
fermacell Gipsvezelplaat 10 mm
fermacell Gipsvezelplaat 10 mm
    Gearchiveerd

    fermacell Gipsvezelplaat 10 mm

    FERMACELL gipsvezelplaten panelen zijn gemaakt van gips en papiervezels, die zijn verkregen in een recyclingproces. Ze bieden veel voordelen voor de volledige "droge" interieurs. Beoogde toepassingen: - Interieur toepassingen voor muren, plafonds en het dak       - Bouwplaat       - Brandwerende panel       - Damp proof plaat - Interior aanvragen voor vloeroppervlakten Product voordelen: - Living gezond binnenklimaat voor een goed binnenklimaat - Geschikt voor vochtige ruimtes en vochtregulerend - Akoestisch - Extreem duurzaam - Hoge stabiliteit en statische gebruik - Niet brandbaar - Gemakkelijke verwerking en eenvoudige bevestiging - Economische lijmverbinding - Flächenspachtelung Voor vragen over het gebruik in residentiële en commerciële gebieden, neem dan contact op met de technisch adviseur Fermacell.
    Specificatie
    • FERMACELL gipsvezelplaten zijn A2-s1 d0 volgens EN 13501-1, met een dikte van 10 en 18 mm goedgekeurd volgens de Europese Technische Goedkeuring ETA-03/0050 door het Duitse Institut für Bautechnik, Berlijn, ook met geschikte oppervlaktebehandelingen als onbrandbaar, klasse. De FERMACELL gipsvezelplaten hebben een CE-markering en voldoet aan de eisen van de BPR. Voor constructies met FERMACELL planking in de muur, plafond en vloer gebied zijn diverse keuringscertificaten, documenten goedkeuring, rapporten en soortgelijke documenten. kenmerken: Europese technische goedkeuring: ETA-03/0050 Officiële Goedkeuring: Z-9,1-434 Etikettering: GF-I-W "-C1 volgens DIN EN 15283-2 Bouwstofklasse: onbrandbaar, A2-s1 d0 volgens EN 13501-1 Plaatdikte: d = 10 / 12,5 / 15/18 mm Panel maten: zie nationale leveringsmogelijkheden Dichtheid 1150 kg / m³ ± 50 kg / m³ Gramgewicht: 11,5 / 15/18/21 kg / m² bij d = 10 / 12,5 / 15/18 mm Maattoleranties bij evenwicht vochtgehalte: lengte en breedte 0 tot - 2 mm dikte ± 0,2 mm Diagonaal verschil ≤ 2 mm Dehnunge / krimp bij verandering van de rel. Vochtigheid 30% (20 ° C): 0,25 mm / m Equilibrium vochtgehalte: 1,3% bij 65% rel. Luchtvochtigheid en 20 ° C luchttemperatuur Waterdamp diffusieweerstand factor: μ = 13 Waterdamp adsorptie: WS II volgens DIN 18947: 2013-08 Thermische geleidbaarheid: λ = 0,32 W / (mK) volgens DIN EN 12664 Soortelijke warmte cp = 1100 J / (kgK) Alkaliniteit: pH ≈ 7-8 Brinell hardheid: 30 N / mm² Dikte zwelling: <2% na 24 uur opslag in water Thermische uitzettingscoëfficiënt: 0,001% / K Hebben karakteristieke sterkte-eigenschappen voor FERMACELL gipsvezelplaten voor berekeningen volgens DIN EN 1995-1-1 + nationale bijlage (NA) kan worden gedownload van de fabrikant.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.fermacell-gypsum-fibreboard-10mm
    • ProductfamilieBuilding Material
    • ProductgroepFermacell Gypsum Fibreboard
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2017-01-13
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)10
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGips
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)11.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Gips- en vezelplaten
    • IFC-classificatieBouwelement
    • UNSPSC-naamGypsum board
    • UNSPSC-code30161509
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_52_34
    • Uniclass 2015-beschrijvingGypsum baseboards
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 82
    • CSI MasterFormat 2014 TitelGypsum Board Fireproofing
    • OmniClass-nummer23-13 25 11 11
    • OmniClass-titelBoard Fireproofing