Unieke ref.: | fermacell_2E22_dry-flooring-element_25mm_DE_76141 |
---|---|
Fabrikant: | Fermacell |
Product familie: | Flooring |
Product groep: | Fermacell Flooring Elements |
Breedte (mm): | 1500 |
Hoogte (mm): | 500 |
Diepte (mm): | 25 |
Publicatiedatum: | 2017-11-27 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Bouwmateriaal |
Product url: | https://www.fermacell.de/gipsfaser_estrich-elemente.php |
---|---|
Installatie instructies: | https://www.fermacell.de/de/docs/fermacell_PuV_Boden_D.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | https://www.fermacell.com/1399.php?category=500&subcategory=0&searchstring... |
Technische beschrijving: | https://www.fermacell.de/ausschreibungstexte-neu_3385.php |
Instructie video: | https://www.fermacell.de/verarbeitungsfilme.php |
GTIN code: | 4007548004084 |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/fermacell/product/fermacell_2e22_dry-flooring-element_25mm_de_76141
Primair materiaal: | Gypsum |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | |
Vervaardigd in : |
BIMobject categorie: | Bouw - Plafond |
---|
Naam | Waarde |
---|---|
Application | 1 ; 2 ; 3 |
Length | 500 mm |
M Fire Rating | F60 |
Panel Thickness | 12.5 mm |
Thickness | 25 mm |
Width | 1500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Length | 500 mm |
Naam | Waarde |
---|---|
M Fire Rating | F60 |
Naam | Waarde |
---|---|
M Fire Rating | F60 |
Thickness | 25 mm |
BIMobject®