Publiceer je producten
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system

    Via Postumia® 8,2cm - paving system

    Architectural interlocking concrete paving system for pedestrian and medium traffic loads area. The system is composed by 4 elements that could be assembled together. (Pavimentazione autobloccante architettonica per aree pedonali e a traffico medio. Il sistema è composto da 4 elementi modulari che possono essere assemblati assieme).
    Specificatie
    • -
    Technische specificatie
    • Unieke ref.via-postumia-82
    • ProductfamilieOutdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
    • ProductgroepHigh traffic loads (Traffico pesante)
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2017-09-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)82
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBeton
    • Secundair materiaalBeton
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Klinkers en stenen
    • IFC-classificatieOppervlak
    • UNSPSC-naamPaving blocks
    • UNSPSC-code30171701
    • Uniclass 2015-codePr_25_93_60_19
    • Uniclass 2015-beschrijvingConcrete pavers
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 14 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelInterlocking Precast Concrete Unit Paving
    • OmniClass-nummer23-11 21 17 11 15
    • OmniClass-titelInterlocking Precast Concrete Pavers

    Beschikbaarheid regio

    Europa Afrika