Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
finjabetong/products/e750d318-e273-492d-bacb-5afb49507c04
Startpagina
Categorieën
Bouwmaterialen
Overig
Prefabricated element of foundation-F
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Finja Betong AB
Volg
Prefabricated element of foundation-F
F-element is ideally suited for brick facades with homogeneous wall or wooden frame. Bottom plate of S200 or S300.
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Length: straight 1200 and corners 600 + 600 mm, Height: 300 and 400 mm
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
F-element
Productfamilie
Element of foundation and Foam insulation board
Productgroep
Insulated prefabricated element of foundation
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2020-02-06
Editienummer
1
Breedte (mm)
1200
Diepte (mm)
583
Links
Links
Product-url
https://www.finja.se/produkter/grund-cellplast/f-element-s200?id=6430080
Installatie-instructies
https://www.finja.se/storage/ma/3e61574f86234984873029a1a0b41d97/8fc65716a7c7423081ef061cdf484529/pdf/B39A3F31017D76A40865383512130A560E7A6E3C/F-element_AA_sv.pdf
Technische beschrijving
https://www.finja.se/storage/ma/c87c27ca98904d40bab7a6e74d759c3c/4e0f6ce20fac45368e188c8b84eb2bb3/pdf/8DB38F827FCECCEF0B8AE9904E03E28D0B6E7465/F-element%20S200%20_PB_sv.pdf
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
EPS
Secundair materiaal
Pleister
Ontworpen in
Zweden
Gefabriceerd in
Zweden
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Bouwmaterialen - Other
IFC-classificatie
Bouwelement
ETIM-code
EG020500
ETIM-naam
Building - insulation material
UNSPSC-naam
Thermal insulation
UNSPSC-code
301415
Uniclass 2015-code
Pr_25_31_48_28
Uniclass 2015-beschrijving
Expanded polystyrene (EPS) bead insulation
CSI MasterFormat 2014 Code
07 00 00
CSI MasterFormat 2014 Titel
Thermal and Moisture Protection
OmniClass-nummer
23-13 25 19
OmniClass-titel
Thermal Insulation
CSI UniFormat II-code
A10
CSI UniFormat II-titel
FOUNDATIONS
Beschikbaarheid regio
Europa
Noorwegen
Zweden
Soortgelijke producten
VERSATEX
VERSATEX Mouldings
Downloaden
Klimas Wkręt-Met
K - Hex head wood screw
Downloaden
Schluter Systems
JOLLY - Finishing and edge-protection profile for outside wall corners and edges
Downloaden
Klimas Wkręt-Met
WPCV - Screw without ribs for circumferential fittings, PH
Downloaden
AZEK Exteriors
AZEK Captivate Prefinished Siding and Trim
Downloaden
Schluter Systems
DILEX-AHK Cove-shaped profile for inside wall corners and floor/wall transitions
Downloaden