Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Epoxymortel FIS EM Plus

Unieke ref.: fischer-anchor-fis-em-plus
Fabrikant: fischer
Product familie: Anchors
Product groep: Chemical anchors
Publicatiedatum: 2018-11-11
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (4)

De fischer Injectiemortel FIS EM is een kwalitatief hoogwaardig epoxymortel met het grootste draagvermogen in gescheurd en ongescheurd beton alsmede seismische-toepassingen in de categorie C1, C2. De mortel is geschikt voor bevestigingen van beton-betonverbindingen, hoge stellingen of zware staalconstructies, voor zowel binnen- als buitenshuis. De injectiemortel wordt samen met de goedgekeurde systeemcomponenten fischer Ankerstang FIS A met variabele verankeringsdiepte en fischer Inslaganker met binnenwerkse schroefdraad RG M I, maar ook met wapeningsstaal. De epoxymortel is ideaal geschikt voor wapeningsaansluitingen, die met een grote boordiameter en een grote verankeringsdiepte worden geplaatst. De mortel kan ook worden gebruikt voor met diamant geboorde en met water gevulde gaten.

  • De geoptimaliseerde formulering van de epoxymortel FIS EM Plus leidt tot verbeterde belastingswaarden in gescheurd en ongescheurd beton.
  • De mortel kan worden gebruikt voor stekverlijming met diameters 8 t/m 40 mm.
  • Met de draadstang FIS A kunnen de belastingen die moeten worden uitgeoefend variabel worden ontworpen door de verankeringsdiepte te selecteren.
  • Tijdelijke en demonteerbare bevestigingspunten zijn mogelijk met het interne draadanker RG M I.
  • Voor praktisch gebruik op de bouwplaats kan FIS EM Plus worden verwerkt bij lage temperaturen tot -5° C.
  • De mortel is goedgekeurd voor diamant geboorde en watergevulde boorgaten evenals voor seismische toepassingen in de categorieen C1 en C2 en biedt daarmee veiligheid onder de meest extreme omstandigheden.


Primair materiaal: Galvanized steel
Secundair materiaal: Epoxy-cement
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany

BIMobject categorie: Bouw - Anchors & Fixings
IFC classificatie: Building Element Proxy
UNSPSC naam: Structural products
UNSPSC code: 301036
Uniclass 1.4 Code : L67128
Uniclass 1.4 Beschrijving: Anchors
Uniclass 2.0 Code : PR-50-04-88
Uniclass 2.0 Beschrijving: Threaded Anchors
Uniclass 2015 Code : Pr_20_29_03_18
Uniclass 2015 Beschrijving: Chemical anchors
NBS Reference Code : 50-04-88
NBS Reference Beschrijving: Threaded Anchors
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 05 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Post-Installed Concrete Anchors
OmniClass nummer: 23-13 23 11 15 15
OmniClass Titel: Bonded Anchors
CSI UniFormat II Code: E
CSI UniFormat II Title: EQUIPMENT & FURNISHINGS
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
Construction - Anchors & Fixings

Naam Waarde
Application fixings anchorage
Facing Material concrete
Load Capacity heavy load
Material galvanised steel epoxy
Thread metric

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material galvanised steel epoxy

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten